TX90 ESD

Версия TX90 ESD (с защитой от электростатического разряда) используется для безопасной работы с электронными компонентами. Устройство может использоваться в разных электронных системах, чувствительных к электростатическим разрядам, например при сборке печатных плат, проверке систем технического зрения, испытаниях продукции и упаковке электронных товаров.

ОсобенностиПреимуществаESD
Специальная краска, соответствующая требованиям по защите от ЭСР

Обеспечивает рассеивание энергии всеми элементами, сокращая риски электростатического разряда при производстве.
Сокращение количества брака и снижение затрат на доработку

Соответствие требованиям по защите от ЭСР гарантируется испытаниями
  • 3 специальных испытания: поверхностное удельное сопротивление, рассеивание остаточных зарядов и поперечная проводимость.
  • 7 точек испытания на всех элементах роботизированной руки.

Повышение производительности и рентабельности

Поперечная проводимость

Все сочленения роботизированной руки, начиная от места крепления инструмента и до основания, соединены с заземлением.
Безопасная работа с чувствительными устройствами

Спецификации робота TX90 ESD

МодельTX90 ESDTX90L ESDTX90XL ESD
Степени свободы666
Номинальная грузоподъемность7 кг6 кг5 кг
Максимальная грузоподъемность*20 кг15 кг9 кг
Область действия по запястью1000 мм1200 мм1450 мм
Стабильность позиционирования±0.03 мм±0.035 мм±0.04 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Стандарты для чистых помещений:
ISO 14644-1
FS 209E

Класс 5
Класс 100

Класс 5
Класс 100

Класс 5
Класс 100
Способы крепленияПол, стена или потолокПол, стена или потолокПол, стена или потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8CCS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.