6-осевой промышленный робот TX40

6-осевой промышленный робот TX40 оборудован шарнирным манипулятором, который обеспечивает прекрасную подвижность и эксплуатационную гибкость. Уникальное сферическое рабочее пространство робота позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство производственного модуля. Дополнительные преимущества включают возможности крепления к полу, стене или потолку, что обеспечивает полную гибкость интеграции робота. Благодаря жесткой, полностью закрытой конструкции (категория IP65) манипулятор робота является идеальным для работы в суровых климатических условиях.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и возможность использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и скорость при низкой необходимости технического обслуживания
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны

Specifications

Модель TX40
Степени свободы6
Номинальная грузоподъемность1.7 кг
Максимальная грузоподъемность*2.3 кг
Область действия по запястью515 мм
Стабильность позиционирования±0.02 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)
Способы крепленияПол, стена или потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.