Робот FAST picker TP80

Чрезвычайно быстрый робот, разработанный для выполнения операций с маленькими деталями (менее 1 кг). FAST picker TP80 особенно хорошо подходит для упаковки продовольственных товаров, фармацевтических средств, электроники и косметики.

Основные характеристики и преимущества FAST picker TP80

Высокая скорость

Чрезвычайно быстрый робот со стабильной частотой подъемных действий - 200 подъемов в минуту.

Простота крепления

FAST picker TP80 можно установить на гораздо более легком основании, чем аналогичные роботы, что обеспечивает значительную экономию средств и упрощает интеграцию в производственный модуль.

Высокая точность и прочность

Прочная промышленная конструкция FAST picker TP80 обеспечивает очень высокую стабильность позиционирования по всему рабочему пространству робота.

Большое рабочее пространство робота

Область действия 800 мм с длиной хода 100 мм (200 мм*) позволяют роботу FAST picker TP80 охватывать большое рабочее пространство, поддерживая высокую скорость работы.

Отсутствие помех от манипулятора при использовании вместе с камерой

В отличие от аналогичных роботов с несколькими манипуляторами FAST picker TP80 при работе не пересекает линию обзора камеры.

Тонкое предплечье

Тонкое предплечье позволяет роботу получать доступ к объектам в ограниченном пространстве, например, в отверстиях торговых автоматов.

Все пользовательские кабели проходят внутри манипулятора

Электрические, пневматические а также соединения вход/выход доступны на фланце инструмента благодаря тому, что все кабели проходят внутри манипулятора.

Надежная защита

Класс защиты IP65 (с дополнительными пневматическими амортизаторами) и угловая конструкция соединителя обеспечивают лучшую защиту от пыли и жидкостей.

Технические характеристики робота FAST picker TP80

МодельFAST picker TP80
Степени свободы4
Максимальная грузоподъемность*1 кг

Номинальная грузоподъемность

0.5 кг

Область действия800 мм
Стабильность позиционирования±0.05 мм
Длина хода100 mm (200 mm*)
Класс защиты (с дополнительными пневматическими амортизаторами*)IP54 (IP65*)
Способы крепленияСтена
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.

Видеофайл по применению

FAST picker TP80

Основные рынки

  • Пищевая промышленность
  • Медицинская, фармацевтическая промышленность
  • Фотоэлектричество
  • Автомобильная промышленность и поставщики
  • Пластические материалы
  • Инструмент станка
  • Электроника