6-осевой робот TX200 с высокой полезной грузоподъемностью

Наша серия промышленных роботов TX200 обладает уникальными функциями, разработанными для обеспечения максимально возможного качества технологического процесса и улучшения производительности в любых эксплуатационных условиях. Данная серия включает робот TX200PV, разработанный специально для точных работ с фотогальваническими элементами.

ХарактеристикиПреимущества
Управление при помощи нового контроллера CS8C HPОдин уникальный ряд контроллеров для всех роботов
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Механическая конструкцияТочность, надежность и скорость, позволяющие оптимизировать время производственного цикла
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны благодаря компактному основанию робота, которое позволяет выполнять монтаж на полках

Технические характеристики

МодельTX200TX200L
Степени свободы66
Номинальная грузоподъемность100 кг60 кг
Максимальная грузоподъемность*150 кг100 кг
Область действия2194 мм2594 мм
Стабильность позиционирования±0.06 мм±0.1 мм
Класс защиты (запястье)IP65 (67)IP65 (67)
Способы крепленияПол или потолокПол или потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C HPCS8C HP

 * С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам по вопросам полезной грузоподъемности роботов с возможностью монтажа на потолке.