6-осевой промышленный робот TX90

Наша серия роботов со средней полезной грузоподъемностью TX90 оборудована шарнирным манипулятором с 6-ю степенями свободы, которые обеспечивают оптимальную эксплуатационную гибкость. Уникальное сферическое рабочее пространство робота позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство производственного модуля. Дополнительные преимущества включают возможности крепления на полу, стене и потолке для упрощения интеграции робота. Благодаря полностью закрытой конструкции (категория IP65) манипулятор робота является идеальным для выполнения широкого спектра работ, включая работу в суровых климатических условиях.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и скорость при низкой необходимости технического обслуживания
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны

Технические характеристики

МодельTX90TX90LTX90XL
Степени свободы666
Номинальная грузоподъемность7 кг6 кг5 кг
Максимальная грузоподъемность*20 кг15 кг9 кг
Область действия по запястью1000 мм1200 мм1450 мм
Стабильность позиционирования±0.03 мм±0.035 мм±0.04 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Способы крепленияПол, стена или потолокПол, стена или потолокПол, стена или потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8CCS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.