Манипуляторы робота со средней полезной грузоподъемностью: серии TX, TX2 и RX

Манипуляторы промышленных роботов Stäubli со средней полезной грузоподъемностью обладают множеством технических характеристик уникальную платформу управления и единственную контактную точку, которые обеспечивают оптимальную надежность и простоту эксплуатации независимо от того, насколько обширными или особыми являются Ваши требования.

Роботы TX90

Быстрый, точный и гибкий в эксплуатации манипулятор 6-осевого робота.
Область действия от 1000 до 1450 мм

Новый 6-осевой робот TX2-90

Манипулятор 6-осевого робота с постоянно высокой эффективностью.
Область действия от 1000 до 1450 мм

Роботы RX160

Высокоскоростной прочный манипулятор 6-осевого робота пригоден для эксплуатации даже в суровых климатических условиях.
Область действия 1710 и 2010 мм