Контроллеры робота CS9: следующее поколение контроллеров

Этот новый легковесный и компактный контроллер предлагает ряд функций, которые обеспечивают более быструю интеграцию и постоянную готовность к работе с минимальным объемом техобслуживания. Инновационный контроллер CS9 устанавливает новые стандарты безопасности, обеспечивающие защиту производственного процесса, оборудования и персонала.

ХарактеристикиПреимущества
  • Легкость выдвижения отсеков спереди
  • Отображение статуса на передней панели
  • Все фильтры могут сниматься спереди
Постоянная готовность к работе с минимальным объемом техобслуживания
  • Все пользовательские подключения осуществляются спереди с помощью соединителей проводов
  • Легкость и компактность
  • Крепление в стандартную 19-дюймовую стойку
Более быстрая интеграция
  • Стандартный TCP/IP
  • Разные интерфейсные шины, включая Ethernet в режиме реального времени
  • Защита для IO оборудования или Ethernet в режиме реального времени
  • Отображение информации на разных языках
  • Режим экономии энергии
Эффективное взаимодействие

Технические характеристики

МодельCS9
Размеры: Высота х Длина х Глубина270 x 445 x 470 мм
Класс защитыIP20
Объем памяти1 Go
Устройство памяти2 Go
зык системы/программированияSRC / VAL 3
Связь1 RS232-порт
2 Ethernet-порты
2 USB-порты
Входы/выходы (I/O)12 входов с безопасной конфигурацией: кнопки аварийного останова, дверцы и т. д...
6 выходов с безопасной конфигурацией: аварийные состояния, силовая рука состояния остановки и т. д...
2 быстрых входа, 2 быстрых выхода
Промышленная сетьEtherCAT, Ethernet POWERLINK, SERCOS, PROFINET
Опция: 1 карта интерфейсной шины для других протоколов (Profibus, ...)
Масса38 кг
Манипулятор StäubliНовый TX2-40, TX2-60 и TX2-90