Контроллер робота СS8 EX

ХарактеристикиПреимущества
Локальная сеть (Ethernet), промышленный сервер, цифровые входы/выходы, последовательные соединенияОткрытая поверхность
Простота установки в любом месте,
класс IP54 промышленная версия
Компактность
Все соединения находятся на передней панелиУдобный доступ
100% цифровая технологияНадежность

Технические характеристики

МодельCS8 EX
Размеры: Высота х Длина х Глубина1000 x 600 x 715 мм
Класс защитыIP54
Объем памяти64 Мбайт ОЗУ (мин.)
Объем памяти128 Мб (мин.) флэш-диск и USB порт
Язык системы/программированияVAL 3 (многозадачный интерпретируемый язык)
Язык PLC-IEC 61131-3
СвязьПоследовательный канал RS232/422 – сервер Ethernet ModBus
Входы/выходы (I/O)16/16 цифровых входов/выходов и/или 32/32 цифровых входа/выхода (поставляется по выбору покупателя)
Промышленная сетьDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Масса170 кг
Манипулятор StäubliRX90 paint Серии