应用于物流4.0的连接器

AGV快速充电系统

应用于物流4.0中AGV的充电系统
AGV快速充电
史陶比尔QCC快速充电系统
应用于AGV的QCC系统
应用于电池充电的CombiTac
应用于电池充电的CombiTac

工业 4.0 和物流 4.0 齐头并进,紧密配合。自动化、网络化、分散化和实时性已不再是陌生的概念。这种发展需要数据、能量与信号的接口和连接,以确保系统的安全运行。史陶比尔电连接器是提供可靠的高性能连接器的专业型企业,可为室内和室外物流提供高效的标准化或量身定制的解决方案。

货物周转是物流的业务:一刻不停地运转。电力驱动的自动导引车 (AGV) 是前瞻性物流应用的一个组成部分。它们由电池供电,导航通过仓库或集装箱港口,极大的提高了物流效率和降低运作成本。

自动电池更换系统和高性能充电站保证了 AGV 持续工作,避免了流程中断。史陶比尔电连接器针对充电应用中的几乎所有挑战,提供完美定制且功能强大的安全解决方案。例如,自动快速充电系统 QCC(快速充电连接)系统为全自动物流过程提供了能够适应市场需求的自动连接解决方案。                                  

  • 可靠的全自动化解决方案:角度和定位容差设计
  • 提高成本效益:减小电池尺寸,降低成本
  • 带有自清洁机制,保证系统可靠稳定。维护费用低,使用周期长
  • 安全等级高:全身带触摸保护;防水
  • 外形紧凑、功能多样且易于集成

 

了解更多:
目录册