CombiTac 模块化连接器

导航 | CombiTac

Contact CombiTac 团队

与创新接轨

 

Stäubli Electrical Connectors 的模块化连接器系统 CombiTac满足严苛的应用条件,能够在线轻松完成配置并适应不同要求。CombiTac 可将电源、信号、热电偶、同轴、光纤、气动、液体和以太网等连接类型以定制化的方式集成在一个紧凑型框架或外壳中。将专业经验与优异的质量和模块化相结合,带来兼具持久耐用与成本效益的解决方案。

质量
经验
可靠性
效率
定制化服务
CombiTac 概览

CombiTac是电子组件或模块测试、自动化测试线、机械制造、电力供应、转换器、电池存储设备等应用的理想选择。该系统配备电源、信号、数据、液体或气体连接模块,配置便捷,能够为不同应用带来高载流量、长使用寿命,以及最优化的成本。

 

应用 

  • 自动化
  • 机械制造
  • 电气与电子设备
  • 铁路
  • 航空航天


优势 

  • 可靠性
  • 灵活性,满足客户不同需求
  • 不同连接类型组合
  • 持久耐用


主要特性 

  • 电流最高达 300 A,电压最高达 5 kV
  • 100,000 次插拔寿命
  • IP65 和 IP68 外壳
  • 液压、气压最高达 15 bar
  • 自由配置