织造准备

SAFIR S30适用于长丝面料

纱线类型
  • 复丝和细单丝
  • 棉和混纺纱(粗梳、精梳)
  • 1.1–67 tex, Ne 532–9, 11–670 dtex, 10–600 den, Nm 900–15
史陶比尔销售团队

SAFIR S30自动穿经系统是给长丝纱穿经的最理想机器,长丝纱用于织造遮阳篷、休闲服、衬里以及产业用纺织品所需的面料。

这个系统由一台移动穿经机和一个或多个固定穿经站组成,可完全自动将经纱穿入钢筘和综框,最多可达12/16根穿综杆。最终的产品就是经轴带已完全穿入综丝和钢筘的经纱片。采用适当的综丝车,可将这个紧凑的装置运送到织布机处,并放置或临时存放在存储区。

该系统不仅提供非常高的穿经能力,而且允许在现有空间内以最大的灵活性放置系统,能最大程度地适应织造厂内的物流。

SAFIR S30的主要特性

  • 配备有主动经纱控制装置,以便通过先进的技术控制和监控每一根经纱,提供最大的生产力。
  • 人机工学优化设计、图标,以及上下文相关帮助信息支持操作人员进行操作和编程。
  • 该系统可整合在任何织造厂,对空间的需求最小,并且机器可采用各种布局方式进行最佳定位。