查看新闻和事件存档
2018 CIIF 中国国际工业博览会
9月17-21日,上海
2019中国国际工业博览会

中国工业领域影响力最大的展会,中国国际工业博览会CIIF2019将于9月17-21日再次在国家会展中心(上海)隆重举行。诚邀您莅临8.1馆A233展位,领略史陶比尔工业机器人、流体连接器及电连接器三大事业部联合展出的全新机器人技术及智能自动化解决方案...

用于模块化连接器系统 CombiTac 的全新史陶比尔 DIN 外壳可确保高度操作安全性,具备高插拔次数以及持久性能。可提供更高防护等级,6 种编码,操作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,并且具备抗振动与抗冲击性。
防护等级增强
全新 CombiTac DIN 外壳

史陶比尔针对模块化连接器系统 CombiTac 推出全新铝制 DIN 外壳。

长滩港物流码头由SSA Marine负责管理
用于码头运作的连接器
史陶比尔将合力打造港口电动车辆自动充电项目

史陶比尔电连接器事业部已与加州SSA Marine达成协议,为长滩港的 33 辆码头牵引车提供自动充电站。

EPFL 的电动赛车
采用史陶比尔连接器的电动赛车
大学生方程式大赛中的高性能连接器

夏季七月和八月,大学生方程式汽车大赛电动类赛事将再次举行。瑞士高校的三支大学生赛队都将使用自己设计和制造的电动赛车参赛。可灵活配置、极其可靠的高性能史陶比尔连接器将在其中发挥重要作用。 

参加Hyperloop Competition的ETH团队
Hyperloop 使用史陶比尔电连接器
强大的电连接器助力Swissloop

6月12日,Swissloop在苏黎世推介了2019年新产品:名称Claude Nicollier。7月,瑞士ETH的年轻项目团队将携带这种胶囊式运输舱再次参加Elon Musk在加利福利亚举办的Hyperloop Competition大赛。性能强大和稳健耐用的史陶比尔电连接器将再次参与其中。

全新定制化CombiTac高容差解决方案(径向容差±4mm, 角度容差±2°)
用于AGV 的定制化解决方案
全新CombiTac高容差解决方案

史陶比尔电连接器股份公司通过增加可容许径向 ±4mm 和角度 ±2° 偏差的新导向块,进一步扩展了现有的 CombiTac 高容差解决方案。

查看新闻和事件存档