高压应用

新型CombiTac 2.5 kV 高压模块

新型CombiTac 4 极模块,高达2.5 kV
新型CombiTac 4 极模块,高达2.5 kV
史陶比尔CombiTac模块化连接器
史陶比尔CombiTac模块化连接器

通过推出适用于高达 2000 V AC 2500 V DC新型 4 极高压模块,Stäubli Electrical Connectors扩展了现有的 CombiTac 高压解决方案组合。

新型高压模块装配简便,用户无需使用工具,即可轻松快速地将 4 个高压触头插入紧凑型支撑块中,使装配时间降至最低。

CombiTac 高压触头(Ø 1.5mm)中使用特殊成型的 MULTILAM 表带触指技术,可确保连接器的长寿命(100,000 次插拔),且整体解决方案具备高抗振和抗冲击性的特点。
新型 CombiTac 2.5 kV 高压模块适用于通用工业、铁路和航空军事领域中设备测试及高电压传输。

特点:

  • 高寿命:高达 100,000 次插拔
  • 快速装配:插头和插座的触头免工具插入
  • 紧凑型解决方案:4 极支撑块,宽度仅 8mm
  • 材料符合铁路标准EN 45545-2(HL3 R22-R22)
  • 抗冲击性和抗振性符合EN 61373,类别1B
  • 用户安全性:插座前端IP2X防护

 

欲了解更多信息,请参见 CombiTac 2.5 kV 高压模块宣传单页, 或访问 www.combitac.com