2018年6月19日-22日,德国慕尼黑

Automatica 2018 成果丰硕,远超预期

史陶比尔Automatica展台
史陶比尔Automatica展台
备受青睐的智能生产展示单元
备受青睐的智能生产展示单元
史陶比尔TS2 SCARA机器人全球首发
史陶比尔TS2 SCARA机器人全球首发
MPS机器人工具快换系统
MPS机器人工具快换系统
RobiFix-MINI
适用于轻量应用及高达10kHz新焊接技术的结构紧凑RobiFix-MINI

史陶比尔在慕尼黑国际机器人及自动化技术贸易博览会(Automatica 2018)上的匠心展示,取得了极佳成效,成为了展馆最大的吸睛点。

史陶比尔展台的亮点,要数备受青睐的数字化网络智能生产展示单元,集成了MRC人机协作应用和可用于批量生产的移动机器人系统。这条智能生产线展示了机器人工具快换装置的个性化生产,受到了专业观众的一致好评。

现场客户均被数字化网络与史陶比尔自我优化组件实时交互的实际效果所惊艳。对于大多数人来说,这是他们首次体验工业4.0成为现实。当然,专业观众即刻认识到这项技术具有极大潜力用于改善生产。

同时,这正是Automatica展会的核心理念之一。这种变化可借助可靠的史陶比尔产品来实现。史陶比尔机器人提供全系列机器人产品,囊括兼具最佳速度同最大安全性能的TX2系列机器人、HelMo 移动机器人系统及全新 TS2 SCARA系列机器人,是助力未来生产的不二之选。

此次展台的另一大亮点是全新 TS2 SCARA系列机器人全球首发,史陶比尔凭此迈进了机器人性能的新维度。

史陶比尔流体连接器首次展示了全套机器人的工具快换装置。全系列、模块化和定制化三个选项,是史陶比尔精益求精的研发成果,可以为客户的各类生产任务提供最优的工具快换装置。

史陶比尔电连接器展示了应用于焊接领域的连接器,其为机器人布线提供创新解决方案。RobiFix-MINI结构极其紧凑、轻巧,非常适合复杂的应用和最新的10kHz焊接技术。多极连接器可实现高达100万次以上插拔,使电气连接高效持久。CombiTac模块化连接系统结构紧凑、功能众多、组合多样。