2019年6月20-26日, 西班牙巴塞罗那

ITMA 2019精彩落幕,史陶比尔纺织科技大获成功

史陶比尔的新型TIEPRO接经机提供自动反转功能和双经监测。
TIEPRO 接经机
新型高速喷气应用的史陶比尔凸轮开口装置S1792 具有多达10片提综单元。
喷气应用S1792凸轮开口装置具有多达10片提综单元
史陶比尔D4S袜头缝合设备为织袜厂提供了显着的生产力提升。
D4S袜头缝合设备提高织袜生产率

ITMA — 全球最大的纺织机械贸易展览会,于2019年6月26日结束。展期七天內,史陶比尔展台热烈接待了来自世界各地寻找高效织造和针织工艺解决方案的织造厂。

参观者在现场实际展演的环境中体验了高效的史陶比尔织造准备解决方案,例如用于准备完美经纱的SAFIR穿经机或新型TIEPRO接经机。同时最新型高速喷气应用的史陶比尔凸轮开口装置S1792也在展会中夺人眼球。

高速提花机LX / LXL / LXXL系列展示了此开口系统的紧凑性和高性能,展会中织造了最新时尚的应用可能性:(OPW-)单件织造裤,高品质花纹浴巾和精致的室内装饰布。

织造商亲眼体验ALPHA 500地毯编织系统现场运行并展现出其优异的灵活性,因此成为参观者的瞩目焦点。

两台运行的圆形袜机展示配备了史陶比尔D4S自动袜头缝合装置后大幅提高的织袜生产力。

在展会期间由于其全面性的产品组合和多样创新,史陶比尔从客户与合作伙伴方面收到了非常积极的反馈。这有助于我们的团队在日常工作中为客户提供满足真实市场需求和个性化需求的解决方案,并通过长期使用的真正优势来说服。

史陶比尔感谢所有参观者和客户对我们织造和针织解决方案的兴趣。