流体和气动转换

新型 CombiTac LCT06 冷却连接器

防漏型 CombiTac LCT06 冷却连接器能够安全高效地进行气动和流体转换。它们可同时用于外壳和面板安装应用,并且确保提供卓越的可靠性能。
新型 CombiTac LCT06 冷却连接器
Stäubli Electrical Connectors 电连接器的模块化连接器系统,在紧凑型框架或外壳中,支持电力、信号、热电偶、同轴、光纤、气动、液压和总线连接的多种独立组合。
Stäubli CombiTac 模块化连接器系统

Stäubli 电连接器通过引入新型冷却连接器 LCT06,扩展了我们现有的 CombiTac解决方案组合。

凭借其短小精悍的外形,LCT06 适用于 CombiTac DIN 外壳和面板安装应用,能够确保流体和气动的安全转换。它能够保障流体性能的稳定性、防漏性。

LCT06 的插座和插头耦合器均具有切断阀,能够匹配现有的单极和双极 CombiTac 支撑块。

优势:

  • 耐久型解决方案:可承受高达 100,000 次插拔
  • 高安全性及可靠性:两侧均有切断阀,双重齐平面(无泄漏)
  • 同时适用于外壳和面板安装应用