Hyperloop 使用史陶比尔电连接器

强大的电连接器助力Swissloop

参加Hyperloop Competition的ETH团队
Swissloop
Tamara和Miguel正在安装电子系统和连接器
Miguel Angel Quero Corrales和Tamara Hoffmann与蓄电池系统
通过CombiTac安装MSD
安装在电池包中的CombiTac

Swissloop 再次采用史陶比尔电连接器和专业经验

6月12日,Swissloop在苏黎世推介了2019年新产品:名称Claude Nicollier。7月,瑞士ETH的年轻项目团队将携带这种胶囊式运输舱再次参加Elon Musk在加利福利亚举办的Hyperloop Competition大赛。性能强大和稳健耐用的史陶比尔电连接器将再次参与其中。

在去年秋季举行的资格预赛之后,Elon Musk专为超高速管道列车举办的Hyperloop Competition大赛即将开始新一轮角逐。Swissloop是由苏黎世ETH新组建的年轻团队,他们的技术方案令人信服。在年初的第二轮比赛中,这支团队赢得了前往SpaceX发射场的入场券。

 

战胜挑战

竞赛的技术指标很明确:最大速度、自主驱动和有效制动。速度的参照标准是去年冠军达到的457km/h。参赛作品的结构必须轻盈且稳固。蓄电池和驱动装置的工程团队必须开发出一种性能强大并且可用于真空运行的解决方案。除了创新精神、创造力、专业知识和雄心壮志之外,评委也很看重参赛者选择的合作伙伴是否拥有专业经验和卓越的技术解决方案。大量赞助商不仅在资金上支持Swissloop团队,同时还在机床、专业知识和材料方面给予协助。

 

低损耗输电

史陶比尔的轻量紧凑型电连接器,应用于蓄电池与功率变频器(安装在直线电机上)之间的连接。CombiTac模块化连接器系统能够安全、可靠和低损耗地进行电力传输和监控信号。史陶比尔可插拔连接器保证迅速和准确地更换蓄电池。使用史陶比尔CombiTac连接器也可实现MSD(手动安全断开)解决方案。

 

年轻人才的非凡经历

作为一名电气工程师,Miguel Angel Quero Corrales在这个年轻团队中负责开发和设计蓄电池。他解释道:“我们需要一种接触电阻很小、高能效且低功率损耗的连接器。CombiTac系统的稳健性,从低压到信号传输(用于电池管理和电源连接)的多种组合选项,使其成为完美的解决方案。”

 

对于Swissloop团队成员来说,该项目是无与伦比的经历。机械和结构工程师Tamara Hoffmann说:“我们亲身体验了整个过程,从起初模糊的想法、计划打印和CAD模型,到计算,直至完成的组件作为一部分在高功率和高速度的原型车竞争中充分发挥作用。”年轻工程师们在与经验丰富的制造商专家的交流中,获益匪浅。距离7月21日在洛杉矶举办的Hyperloop Pod Competition大赛还有几周时间,这是Swissloop团队第4次参与其中,大家正在全力以赴。