用于码头运作的连接器

史陶比尔将合力打造港口电动车辆自动充电项目

长滩港物流码头由SSA Marine负责管理
加州长滩港物流
[Translate to Chinese (Simplified):] SSA Marine manages Port of Long Beach
史陶比尔快速充电连接器用于港口物流电动车辆
用于电动车辆的史陶比尔QCC快速充电连接解决方案
SSA Marine管理长滩港物流
长滩港由SSA Marine负责管理

史陶比尔电连接器事业部已与加州SSA Marine达成协议,为长滩港的 33 辆码头牵引车提供自动充电站。

该项目将成为美国所有港口中最大的电动车辆自动充电项目。

SSA Marine 负责管理长滩港码头,目前正在改造 33 辆柴油牵引车,将其改装为纯电力驱动传动系统。Tritium是一家为电动车辆设计和制造快速充电解决方案的澳大利亚公司,其Veefil大功率充电器 (HPCs)——型号 PK 175kW DC——将为 SSA Marine 的码头牵引车队供电。

HPCs将采用史陶比尔的快速充电连接器 (QCC)。该快速充电系统提供安全和高效的电动车辆自动充电方案,可同时为 33 辆码头牵引车自动充电。史陶比尔的QCC系统采用封闭式插头插座设计,带有自清洁机制,连接器两端配备触摸保护,并能轻松校正容差。它可将 Tritium 的充电器自动连接至各港口车辆已改装的电插座,为码头牵引车操作人员打造零接触充电体验。

“为长滩港配备史陶比尔 QCC 系统,我们证明了一点,那就是持续运输及航运未来可期。”史陶比尔电连接器销售兼营销经理 Christian España表示,“很荣幸能够与 Tritium 在充电器方面进行合作,让港口操作人员的作业更安全、更轻松、更高效,同时创建更健康的工作环境。”

这些车辆及充电器在长滩港的推出,将为港口带来零排放环境,不再使用柴油、减少噪音污染,让空气变得更加清洁。

与 SSA Marine合作的项目,是加州空气资源局 (CARB) 给长滩港拨款5000万美元的一部分,隶属于ZANZEFF (Zero and Near Zero Emission Freight Facility) 零排放和近零排放货运设施计划。ZANZEFF为整个加州货运设施的变革性减排战略提供资金。

该项目也是加州气候投资计划 的一部分,这是一项全州计划,旨在将数十亿美元的排放限额交易用于减少温室气体排放,促进经济发展,并改善公共健康及环境,尤其是在落后地区。


新闻