产品

触子与外壳

导航 | CombiTac

联系CombiTac团队

所有 CombiTac 产品均按照最高的连接器安全标准要求设计,能够在严苛的机械和环境下提供卓越的长寿命性能。CombiTac 触子能够达到 100000次插拔,,并具有抗振性与抗冲击性以及高安全特性。
触子类型包括电源、信号、数据、光纤、热电偶,以及流体与气动触子。
CombiTac 适用于手动与自动连接应用,并且能够集成在可调节尺寸的框架或多种铝制与塑料制 DIN 外壳中。  

 

CombiTac power module
电源模块

Ø3 至 Ø12 mm 电源触子,最高可达 300 A 与 IP2X 防护等级。高压触子最高可承受 5kV 电压。

CombiTac signal module
信号模块

Ø0.6 至 Ø1.5 mm 信号触子与多种支撑块类型,包括高密度、监测模块,和带有防护墙的解决方案。

CombiTac data module
数据模块

10Gbit 以太网 (CAT6A、RJ45、M12)、Profibus、Profinet、Interbus、CAN 总线、同轴(压接、SMA)、玻璃与塑料光纤。

CombiTac thermocoupling module
热电偶模块

多种配备弹簧的热电偶触子,包括铬镍合金、康铜、铁、铝镍合金、镍铬 硅合金、镍硅合金和铜。

Combitac pneumatic fluid module
气动 / 流体模块

丰富的无渗漏耦合产品,可选配止回阀,最高可承受 15 bar。可根据需求设计特殊的气动与流体耦合产品。

CombiTac housings
外壳

不同尺寸的铝制和塑料制 DIN 外壳可供选择,具有IP65 和 IP68/69K 防护。同时还有配备中控锁的高密度轻型塑料外壳可供选择。

CombiTac customized solutions
定制化解决方案

每一款 CombiTac 都能够根据您的规格进行完全定制。包括确切的尺寸、使用特殊的抗性支撑块材料,或将客户的特定零件整合到 CombiTac 解决方案中(特殊的外壳、把手等)。