CombiTac 模块化连接器

导航 | CombiTac

联系CombiTac 团队

与创新接轨

Stäubli Electrical Connectors的模块化连接器系统 CombiTac能够在线轻松完成配置并适应不同要求,且满足严苛的应用条件。CombiTac可将电源、信号、以太网、光纤、同轴、液体、气动、热电偶等连接类型以定制化的方式集成在一个紧凑型框架或外壳中。将专业经验与优异的质量和模块化相结合,带来兼具持久耐用与成本效益的解决方案。

质量
经验
可靠性
效率
定制化服务
CombiTac 概览

模块化连接器CombiTac是自动化测试线、电子组件或模块测试、转换器、电力供应、机械制造、电池存储设备等应用的理想选择。该系统配备数据、信号、电源、液体或气体连接模块,配置便捷,能够为不同应用带来长使用寿命、高载流量,以及最优化的成本。

 

应用 

  • 自动化
  • 机械制造
  • 电气与电子设备
  • 铁路
  • 航空航天


优势 

  • 可靠性
  • 灵活性,满足客户不同需求
  • 不同连接类型组合
  • 持久耐用


主要特性 

  • 电流最高达 300 A,电压最高达 5 kV
  • 100,000 次插拔寿命
  • IP65 和 IP68 外壳
  • 液压、气压最高达 15 bar
  • 自由配置