快速接头 燃料

用于安全燃料加注的 HCB 28/L 无泄漏快速接头

应用

  • 军用或商用燃油输送的加油软管和加油工具的快速连接。
史陶比尔销售团队

HCB 安全快速接头确保洁净、无泄漏地断开连接,非常适用于燃料加注应用。采用高强度铝合金材质制作,因而重量很轻;可配备一个手轮,以方便操作。凭借先进的设计和过程结束时的自动锁紧,连接非常快速可靠

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):28
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)


流体

  • 燃料
  • 油类
  • 非腐蚀性流体
  • 中性气体
     

材质

  • 高强度铝合金,经表面处理
  • 护套采用氟碳橡胶
  • 2类密封圈供选择


其他特性

  • 手轮为选用件


* 根据型号和工作条件