赛车 加注和排放

用于快速注油的 SPM 无滴漏洁净断开快速接头

SPM 快速接头采用平头防污染设计,消除了赛车期间油漏在车上或维修区的风险。安全开关提供了额外的安全保护措施。SPM 连接器完全嵌入安装到曲轴箱中,是非常轻巧的车载部件,可轻松适应各类车辆。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):8 与 12
  • 最大允许压力*:8 bar (116 PSI)


适用流体

  • 发动机油


材质

  • 插座:铝
  • 插头:黄铜


其他特性

  • 可提供带瓶子(500 ml)插头版本


* 根据型号和工作条件