产业用布织造

多样化应用的产业用布

当今,尽管有众多行业使用产业织物,但其潜在应用领域仍难以穷尽。现在可以织造多种纱线材料混合的织物,或生产创新的间隔织物,或生产具不同厚度的多层织物。这种创新机会比比皆是,它们打开了通往新市场的大门。

下面是几种特殊性质产业用布的例子。生产这些织物对织机有特殊要求——史陶比尔TF织造系统能完全满足这些要求。更多产业用布应用示例请访问我们的网站:史陶比尔产业用布解决方案

Heavy multi layer fabric

厚重多层织物

这些织物必须满足高硬挺度及耐磨性的特定要求。在织造时采用高打纬力和恒定的高张力和高密度经纱可以实现这些要求。

Reinforcing fabric for lightweight application

轻型应用的加强织物

为了确保最终产品的完美和可靠,无瑕可击的性能、高硬挺度、理想的吸收性是织物必须具备的几个重要基本性质。获得成功的要素是轻柔地操作纱线,准确定位和对齐,并且无卷曲。

Spacer fabric

间隔织物

当生产间隔织物时,必须在层与层之间保持一致的间距、最佳的抗压和剪切强度。需要形成精确的梭口和保持恒定的高经纱张力来确保最佳生产。

Heavy multi layer fabric

具新型结构和混合纱线材料的多层织物

生产任何一种全新产业织物的前提条件是能自由选择纱线材料和任意组合纱线——而且,经向和纬向的结构都必须具灵活性。