提花织造

用于织造单层织物和毛圈织物的电子提花机 DX

DX电子提花机适用于在各种类型的喷气、剑杆和喷水织机上织造单层织物和毛圈织物,几乎在所有的应用中都得到优秀的织造成果,不管是毛圈织物、家具装饰布,丝绸织物或服装面料。电子提花机DX有两种规格:1408针或2688针。

优势:

  • DX提花机非常坚固,耐磨损,是专为经久的日常使用而设计,且所需的维护工作最少。由于其机身结构紧凑,机器可以方便地安装在任何织造厂中
  • 安装快速方便
  • 无振动精确运动机构
  • 低摩擦设计,减少能耗
  • 调节安全、方便
  • 轴承永久润滑
  • 最佳密封和通风,以防止飞花进入系统,并确保最长的使用寿命

机型

DX

应用范围

剑杆和喷气织机

可织造的织物类型

各类平织物和毛圈织物

机器规格

1408 针和 2688 针

驱动系统和梭口开口

  • 双平行主轴由两侧的偏心轮驱动
  • 73种梭口调节,梭口调节精确,调节位置容易够着

选针装置

史陶比尔MX组件,带QUICK LINK通丝连接器

电子控制

独立式史陶比尔JC7控制箱,与织机同步