地毯织造

ALPHA地毯织机的机织地毯品质

圣豪地毯织机可提供几乎是无限的组织接结的可能性。使用凸轮开口装置,可以在一到四种不同的底地组织上结合数个绒经组织结构。采用旋转式多臂机,可使用50余种地组织接结来形成大约220种不同的组织结构。ALPHA 360、ALPHA 400或ALPHA 500系列织机上可织造出各种品质的地毯。
得益于这一多样性,地毯织造商可以灵活响应市场需求,并创造使他们始终领先一步的创新产品。以下图例仅为众多可能性的其中几个示例:

Stäubli AG - standard-carpet-quality-pim-2x-33699-jpg-orig.jpg

Standard

两纬织造结构,产量极高,每纬上一个绒结。

Carpet technology Mega

Mega

地毯具有不同效果,特别是双绒头效果。双绒头可仅织在明纬纱上或织在明纬和夹纬纱上。

carpet quality premia

Premia

地毯具有如双绒头、底布上织有图案或降低绒头行密度等不同效果,可产生阴影效果。

Carpet technology supra

Supra

埋头绒浮在割绒绒头内,从而使毯背清晰,密度更高。

carpet quality structure

Structure

地毯具有不同的效果,如在底部上双绒头、三绒头、或在毯背上织有图案。

carpet quality classic

Classic

采用三纬织造结构生产高质量地毯,毯背清晰,绒头拔出力大,无混色轮廓。

carpet quality single

Single

该技术的特点是绒结在每根纬纱上形成,从而可以生产具极高绒密的地毯。

carpet quality shaggy

Shaggy

采用如V或W形组织结构,尤其使用粗毛圈花式纱,可以生产高达30 mm绒高的地毯。

carpet quality loop-structure

Loop structure

圈绒地毯可以有各种效果,如在底布上织出图案或在多根纬纱上形成圈绒。

carpet quality loop

Loop

圈绒地毯采用紧密织造或非紧密织造结构,

carpet quality reverse

Reverse

仿亚麻地毯,双面皆可使用;地毯背面是正面图案的负面。

carpet quality sisal

Sisal

使用粗BCF绒纱在一根或多根纬纱上形成浮纱效果生产仿剑麻地毯。

Carpet technology turf

Turf

生产绒头拔出力更高的人工草皮,采用W形组织结构。也可生产具中间层的人工草皮,拥有更佳的吸水和排水性能。

Magic Weft Effect
魔幻式纬纱效果

采用这种织造结构可以在地毯底布上形成创新的图案。沿着纬纱方向可以看到不同颜色的纬纱。

Magic Weft Effect 3
魔幻式纬纱效果3

这是一种特殊的织造结构技术,可以用纬纱生产多种提花图案。如与 6+6复式选纬器结合使用,可得到多达15种颜色组合。

Magic shadow effect
魔幻式浮雕效果

通过使用提花机,可织造单色或多色地毯。通过倾斜的绒头或其它如双绒头、降低绒密或底布上的图案的织造技术,可生产特殊的、耐磨的浮雕效果的图案。

Traditional carpet effect
传统地毯效果

可织造8色、筘密1020筘每米的地毯,结合这种地毯效果,地毯似手工打结 (在地毯正面及背面) ,只有专业人士才能看出与手工制作的区别。织造幅宽可达4 m。