医疗与生命科学

专为生命科学领域设计的机器人

在医疗与生命科学领域,高速、高精度、低排放、表面易清洁、高效等皆是至关重要的生产要素。作为该领域的行业标杆,快速精准的史陶比尔机器人是制药医疗器械生产生物技术企业以及实验室研究,甚至是医院自动化的最佳选择。史陶比尔提供全系列的四轴SCARA、快速拾放及六轴机器人,可以从容应对几乎所有挑战。

医疗器械生产

Image of a measure instrument for the robotics healthcare medical device solutions

史陶比尔机器人安全、高质量、精准、高效,适用于去毛刺、打磨、注塑取件等应用。

更多信息

制药与生物技术

Image of healthcare pharmaceuticals biotechnology for the healthcare industry

史陶比尔机器人在缩短生产周期方面表现极佳,适用于输液袋、注射器和药瓶等搬运及包装。

更多信息

实验室自动化

Image of laboratory research for the robotics healthcare medical solutions

史陶比尔机器人快速、可靠、响应及时,适用于实验室自动化操作。

更多信息

医院自动化

Image for the robotics hospital automation solutions

史陶比尔医院自动化机器人解决方案兼顾高安全性和高性能。

更多信息
专用机器人系列

Stericlean 无菌机器人系列

TX60L stericlean 6 axis robot for sensitive environments

GMP A 级
ISO 4 级
最大负载: 34 kg
抗过氧化氢 H₂O₂

更多信息

洁净室机器人系列

TX90L cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

GMP A 级
ISO 4 级 (cr) / 2 – 3 (scr)
最大负载:150 kg

更多信息

TP80 快速拾放机器人

FAST picker TP80 4 axis robot

GMP B/C 级
ISO 6/5 级
最大负载: 1 kg

更多信息

SCARA 机器人系列

TS60 4 axis robot

GMP B/C 级
ISO 6/5 级
最大负载:8 kg

更多信息