机器人手臂 敏感环境

RX160L stericlean 六轴机器人

更多信息
史陶比尔销售团队

RX160L stericlean 机器人专为满足过氧化氢 (H₂O₂) 消毒工艺的严格要求而设计。该机器人可在 GMP A 级环境中运行,用于实验室、批试验或制药生产中的各种应用。

RX160L stericlean 优势
Steriline stericlean
专为高风险无菌环境设计

GMP (良好生产规范) A 级

RX160L stericlean robotic arm zoom
过氧化氢 (H₂O₂) 完全耐受性

无菌机器人采用特殊关节和全封闭式结构,防护等级IP65,能够应对VHP环境下的消毒工艺。

Logo Bioquel
运行可靠

无菌机器人已多次被证实在洁净室、生物科技、制药等应用中具备高可靠性。

RX160 stericlean vertical outlet
极端环境下工作

为满足所有市场需求,史陶比尔机器人可选垂直走线,接口位于底座下方,提供敏感环境中最佳连接保护。

Stäubli gearbox JCS
精度高、使用寿命长、减少维护

史陶比尔是唯一一家自主研发齿轮减速系统的机器人制造商,系统用于减少机器人维护时间,延长使用寿命。

Attachment methods (RX160)
灵活集成到生产线

史陶比尔机器人具备多种安装方式(置地式或置顶式),更易集成到生产链,获得更大的灵活性。

最佳洁净度、手臂自由运动、提高生产力

  • 所有线缆和管线都从机器人内部走线,消 除了工作区域中的障碍,保证手臂的自由动作
  • 封闭式结构


精准运动轨迹控制

  • 提高部件加工质量
  • 降低返工成本


颜色及涂层可定制

  • 多种表面处理可选


认证

  • UL、CE、KCS

技术参数

型号

RX160L stericlean

最大负载*

28 kg

额定负载

14 kg

工作半径

2010 mm

自由度

6

重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准

±0.06 mm

防护等级 (*手腕)

IP65 (*67)

安装方式

置地式、置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C

* 特殊配置请联系我们