机器人手臂 敏感环境

TX90XL paint 喷涂六轴机器人

更多信息
史陶比尔销售团队

TX90 XL aint 喷涂机器人性能卓越。得益于更好的过程控制 (PaintiXen 喷涂专用软件,可控制任何喷涂参数),能节省喷漆和溶剂 ( 提升30 %的传输率),提高轨迹品质,增强柔性以实现复杂及不规则几何形状的零件喷涂,提高生产力。

PaintiXen 喷涂专用软件
Stäubli AG - PaintiXen.png
  • PaintiXen 软件可控制各种喷涂参数,如喷射宽度、雾化压力或静电喷涂应用的电压及旋转速度。
  • 易于集成商使用
  • 减少操作员培训时间
  • 优化喷涂系统生产力 
TX90XL Paint 优势
TX90 paint Saving paint and solvents
节省油漆和溶剂

自动减少油漆和溶剂的浪费,显著加长过滤器寿命,减少喷房结垢,传输率提高30%。

Increased productivity
提高产量

无需停止生产线即可进行喷涂参数的修改。

Attachment methods
灵活集成到生产线

史陶比尔机器人可以多种安装方式(置地式、壁挂式或置顶式),具备更高柔性,易于集成到生产线。

提高喷涂质量

  • 喷涂轨迹无偏移,同时精准控制喷枪,已确保喷涂厚度,将偏移量控制在最小
  • 适应复杂及不规则几何形状或颜色不同的产品喷涂
  • 减少不合格品和需返人工修整的工件

 

最佳洁净度、手臂自由运动、提高可靠性

  • 所有线缆和管线都从机器人内部走线,消除了工作区域中的障碍,保证手臂的自由动作
  • 封闭式结构

 

优化工作区域

  • 紧凑机身,占地面积小。大工作包络面,适应各种类型的喷涂应用

 

精准运动轨迹控制

  • 提高部件加工质量
  • 降低返工成本

 

颜色及涂层可定制

  • 多种表面处理可选

 

简化复杂线缆管理

  • 所有电气连接口接口位于机器人前臂

技术参数

型号

TX90XL paint

最大负载*

9 kg

额定负载

6 kg

工作半径

1450 mm

自由度

6

重定位复精度 - ISO 9283

±0.04 mm

可操作区域:

欧洲: Cenelec

美国: Factory Mutual 或CSA

Group II Category 3 Zone 2,22

安装方式

置地式 / 壁挂式 / 置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C

* 关于特殊配置,请咨询史陶比尔