机器人手臂 敏感环境

TS80 ESD 四轴机器人

ESD 系列机器人专为防静电环境设计,包括四轴、六轴版本,工作半径 400 - 2600 mm,为电子元件的处理提供高速、高精度和高可靠性的完美性能。

TS80 ESD 优势
ESD compliance guaranteed
通过3项测试认证的ESD防静电性能:

- 表面电阻率

- 损耗和横截面电导率

- 残留电荷消散率

7个测试点,覆盖手臂的每个元件

ESD symbol
减少部件故障及返工的成本

特有防静电涂层 确保所有可达元件均涂有静电消 散涂层,以减少在生产中静电放 电的风险。特有的ESD防静电涂层

TS transversal conductivity
安全地操作静电敏感元件

手臂的每个部位都接地,横截面电导率

wall and floor attchment methods
可灵活集成在生产线上

置地式或壁挂式安装

最佳洁净度、手臂自由运动、提高生产力

  •  所有线缆和管线都从机器人内部走线,消除了工作区域中的障碍,保证手臂的自由动作
  •  全=封闭式结构

 

优化工作区域

  • 占地面积小
  • 大工作包络面

 

简化复杂线缆管理

  • 电缆I/O及Ethernet连接接口集成在机器人前臂

 

严苛环境下工作

  • 垂直走线,完整的连接保护
  • 特殊关节

 

精准运动轨迹控制

  • 提高部件加工质量
  • 降低返工成本
  • 机器人结构坚固

 

精度高、使用寿命长、减少维护

  • 史陶比尔自主专利JCS 齿轮减速系统

 

灵活集成到生产线

  • 多种安装方式

 

认证

  • UL、CE、KCS

技术参数

型号

TS80 ESD

自由度

4

最大负载

8 kg

额定负载

2 kg

工作半径

800 mm

重复定位精度

±0,01 mm

动程

200 mm 或 400 mm

防护等级

IP54

洁净室标准 - ISO 14644-1

6

安装方式

置地式,壁挂式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C