机器人手臂 敏感环境

RX160 HD ESD 六轴机器人

史陶比尔销售团队

ESD 系列机器人专为防静电环境设计,包括四轴、六轴版本,工作半径 400 - 2600 mm,为电子元件的处理提供高速、高精度和高可靠性的完美性能。

RX160 HD ESD 优势
ESD symbol
减少部件故障及返工成本

特有的ESD防静电涂层,确保所有可达元件均涂有静电消散涂层,减少在生产中静电放电风险。

TX200 transversal conductivity
安全操作静电敏感元件

横截面电导率,从工具到底座,手臂的每个部位都接地。

Attachment methods (RX160)
灵活集成到生产线

史陶比尔机器人可置地式或置顶式安装,具备更高柔性,易于集成到产线。

最佳洁净度、手臂自由运动、提高生产力

  • 所有线缆和管线都从机器人内部走线,消除了工作区域中的障碍,保证手臂的自由动作
  • 封闭式结构


优化工作区域

  • 占地面积小
  • 大工作包络面


简化复杂线缆管理

  • 电缆I/O及Ethernet连接接口集成在机器人前臂


严苛环境下工作

  • 垂直走线,完整的连接保护
  • 特殊关节


精准运动轨迹控制

  • 提高部件加工质量
  • 降低返工成本
  • 机器人结构坚固


精度高、使用寿命长、减少维护

  • 史陶比尔自主专利JCS 齿轮减速系统


灵活集成到生产线

  • 多种安装方式


认证

  • UL、CE、KCS

技术参数

型号

RX160 HD ESD

自由度

6

额定负载

20 kg

最大负载*

34

工作行程

1710 mm

重复定位精度

±0.05 mm

保护等级 (*手腕)

IP65 (*IP67)

洁净室标准:

ISO 14644-1

FS 209E

 

4级

10级

安装方式

置地式,壁挂式或置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C

* 特殊配置请联系我们