机器人手臂 六轴机器人

RX160 HD 六轴机器人

RX160 HD 六轴机器人采用关节式手臂,具有非凡的柔性。独有的球形工作包络面可以最大限度地利用系统工作空间。同时,机器人还可以采用置地式、壁挂式或置顶式安装。全封闭式结构 (防护等级IP65) 使机器人成为极端境应用的理想选择。RX160 HD 六轴机器人最大负载 34 kg,工作半径 1710 mm。

RX160 HD 特征
RX160 HD connections
简化复杂线缆管理

所有线缆和管路通过前臂于机器人内部布线,消除工作区域中的障碍,保证手臂的自由动作。

RX160L work envelope
优化工作区域

史陶比尔机器人结构紧凑,减少占地空间。得益于广泛的工作行程,机器人能适用于多种应用。

RX160 vertical outlet
极端环境下工作

机器人提供可选的垂直电缆走线,符合所有市场需求。线缆出口位于底座下方,提供敏感环境中最佳连接保护。

Stäubli gearbox JCS
精度高、使用寿命长、维护需求低

史陶比尔是唯一一家自行生产齿轮减速系统的机器人制造商,该系统能减少机器人维护需求,延长机器人使用寿命。

Attachment methods (RX160)
灵活集成到生产线

史陶比尔机器人具备多种安装方式(置地式或置顶式),更易集成到生产链,获得更大的灵活性。

最佳洁净度、手臂自由运动及设备可靠性

  • 所有线缆和管路都从机器人内部走线,消除了工作区域中的障碍,保证手臂的自由动作
  • 封闭式结构


精准运动轨迹控制

  • 提高部件加工质量
  • 降低返工成本


颜色及涂层可定制

  • 多种表面精加工选择


认证

  • UL、CE、KCS

技术参数

型号

RX160HD (增强手腕版本)

自由度

6

额定负载

20 kg

最大负载*

34 kg

手腕处工作半径

1710 mm

重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准

±0.05 mm

防护等级 (*手腕)

IP65 (*IP67)

安装方式

置地式或置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C

* 特殊配置请联系我们