机器人手臂 SCARA 机器人

TS40 SCARA 机器人

史陶比尔销售团队

快速、结构紧凑的 TS40 SCARA 四轴机器人具备独特优势:最大负载 8 kg、工作半径 400 mm、重复定位精度 ±0.01 mm ,即使是静电或食品加工等最敏感环境也能完美适应。

TS40 优势
TS40 work envelope
优化工作区域

占地空间小,大工作包络面,200mm或400mm的动程。

wall and floor attchment methods
灵活集成到生产线

置地式或壁挂式安装

大负载

TS40 SCARA 机器人配备直径 25 mm中空轴,最大负载 8 kg。

快速

  • 机器人速度极快,每分钟可达100次拾放


灵活集成到生产线

  • 多种互连电缆选项:直线或弯角连接


精准运动轨迹控制

  • 提高部件加工质量
  • 降低返工成本
  • 结构坚固


多用户连接选项

  • 电动、气动和I/O连接在前臂或工具法兰上


防尘保护

  • 防护等级 IP54
  • 连接保护
  • 可选波纹管


认证

  • UL、CE、KCS

技术参数

型号

TS40

自由度

4

最大负载

8 kg

额定负载

2 kg

工作半径

400 mm

重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准

±0.01 mm

动程

200mm 或 400mm

防护等级

IP54

净室等级 - 符合标准ISO 14644-1

6

安装方式

置地式、壁挂式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C