机器人手臂 技术应用包

塑料加工机器人

为保持竞争优势,塑料加工企业正研发越来越复杂的、具备更高附加值的产品。史陶比尔塑料机器人系列,结合VALplast软件,具备出色柔性,获得全球用户高度认可。机器人为提升塑料制品附加值做出了巨大贡献。

塑料加工机器人优势
VALplast
VALplast

用户友好型,机器人取模快速编程

euromap interface
兼容 Euromap 12/67 和 SPI 界面

即插即用式的标准注塑机界面

Attachment methods
多种安装方式

灵活集成到加工单元,具备更高柔性

Work envelope
优化工作区域

史陶比尔机器人结构紧凑,空间需求最小化,具备大工作包络面,应用范围广泛。

封闭式结构

  • 易于清洁,可在洁净室或极端环境下工作


结构坚固

  • 更优的动态性能


占地面积小

  • 优化空间利用率

塑料加工解决方案

Image of plastic raw material for the plastic industry

史陶比尔四轴和六轴机器人能完美适用于塑料工业,满足各种自动化应用需求。

塑料加工解决方案