机器人工具快换系统

MPS 260 机器人工具快换系统

应用

  • 夹紧/取放
  • 电阻点焊
  • 摩擦元件焊接
  • 激光焊
  • 铆接
  • 冲压铆接
  • 热融自攻丝铆接
  • 滚边
  • 涂胶
  • 真空
  • 物料转移
  • 亦可根据要求配合特定应用

工作区域

所有工业领域

 

史陶比尔销售团队

史陶比尔机器人工具快换系统的灵活易用和丰富功能同样体现在 MPS 260 这一型号上。此系列自动工具快换系统专为中负载能力而设计,同样适用于所有制造商生产的机器人,并且可通过多种方式进行定制以适配客户特定的生产工艺。此系列是功能强大的机器人手臂工具解决方案,提供众多组件和模块用于介质、数据和电力传输、气动设计、真空和冷却以及信号和电力性能与初级电流。

技术数据

  • 有效负载高达 350 kg
  • 弯矩高达 2,000 Nm(静态 ), 7,000 Nm ( 动态 )
  • 扭矩高达 2,000 Nm(静态 ), 7,000 Nm ( 动态 )
  • 锁紧:气动(脱压时通过复合弹簧提供额外保护)
  • 工作压力:0.45 MPa - 1.0 MPa
  • 法兰接头符合 EN ISO 9409-1-125-11-M10 标准
     

用于介质、数据和电力传输的接头模块

  • 用于数据和电信号的电连接器
  • 用于焊接电力传送的初级电路插头
  • 用于液体和气体介质的接头
  • 气动与真空模块
  • 总线模块
  • 用于主动存放性能达到 3 类 D 级的安全模块
  • 可根据要求提供更多型号

 
>> MPS 260 工具快换系统的组件和模块
 

工具存放支架

  • 灵活而耐用的存放系统
  • 可直立或水平布置
  • 标准型或客户特定存储系统
  • 可集成到工厂控制系统中
  • 用于苛刻环境的选配保护罩
  • 选配其他传感器
     

编程夹具

  • 方便快捷地安装的编程校准模块
  • 方便快捷地确定顶部位置
  • 准确定位,以实现快速无故障的对接和长久的使用寿命
  • 无需其他软件