赛车 燃料

用于赛车时的汽车和摩托车的 SAF 安全停站燃料加注系统

应用

  • 赛车停站和练习赛期间耐力赛汽车和摩托车的快速燃料加注
史陶比尔销售团队

SAF 燃料加注系统 具有超高流量,能十分快速地加满油箱,最大程度地减少赛车停站时间连接设计保证了安全,仅当插座与插头完全对接上时才进行燃料加注,避免了燃料泄漏。作为额外的安全装置,SAF 装备了一个 FIA 认证的安全装置。SAF 系统尽可能地采用轻型设计,操作非常简便

技术参数

  • 公称直径 DN (mm) :45
  • 最大允许压力*:重力


流体

  • 燃油


材质

  • 铝(主要材料)
  • 2类密封圈


其他特性

  • 直瓶或直角瓶版本
     

* 根据型号和工作条件