快速接头 燃料

用于液化石油气动力车辆的 BRW 管路安全拉断阀

在线演示

应用

  • 为液化石油气动力车辆的供气管路提供保护
史陶比尔销售团队

史陶比尔 BRW 拉断阀加油软管受到过度的拉力时会立即断开连接并自动切断回路。该拉断阀用来保护车辆和装置,并防止燃气外泄,从而确保使用者的安全。由于 BRW 安装和重新连接十分简便,并且无意外连接断开的风险,故避免了软管故障后需长时间停机带来的损失

技术参数

  • 公称直径 DN (mm) :11
  • 最大允许压力*:25 bar (362 PSI)

 

流体

  • 液化石油气(LPG)

 

材质

  • 适用于液化石油气燃料的材料

 

其他特性

  • 该解决方案可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。


* 根据型号和工作条件