快速接头 燃料

用于电动车辆的氢气燃料加注的 CHV 大流量加气枪

应用

安装了燃料电池的电动车的大流量氢气燃料加注:

  • 车队
  • 私家车
  • 载重车
史陶比尔销售团队

史陶比尔 CHV 加气枪重量轻,而且使用非常方便,为各类配备 SAE J2600ISO 17268 H 35 加气口的车辆提供了经济、专业、个性化的氢气燃料加注解决方案。凭借其先进的设计、高品质和坚固性,该系列氢气加气枪能确保燃料加注操作的高效安全。该加气枪还符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令采用。

技术参数

  • 流量:cv = 1.83
  • 最大允许压力*:438 bar (6352 psi)

 

流体

  • 氢气

 

材质

  • 与氢气兼容的材质
  • 不锈钢主体
  • 聚氨酯绝缘操作区

 

其他特性

  • 对于大于700 bar 的应用:请咨询我们
  • 配备软管的完整解决方案


* 根据型号和工作条件