快速接头 燃料

用于氢气动力电动车的 BRH 管路安全拉断阀

应用

  • 为氢燃料电池供电的电动车的燃料加注管路提供保护
史陶比尔销售团队

适用于燃料加注管路应用的史陶比尔 BRH 拉断阀接头,在汽车开动而加气枪还没有取下的情况下可自动关闭回路,无论该燃料加注系统是否受压。该款安全拉断阀配件还可以重新使用安全地重新连接。该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm): 08
  • 最大允许压力 PS(bar)*: 438 (6352 psi)

 

流体

  • 氢气

 

材质

  • 不锈钢


* 根据型号和工作条件

* 根据型号和工作条件