快速接头 燃料

天然气车辆上安装的用于压缩天然气安全加气的 GMV 加气口

应用

NGV 加气口用于加注:

  • 使用史陶比尔 CMV 08 加气枪的轻型车辆
  • 使用史陶比尔 GMV 09 加气枪的重型车辆
史陶比尔销售团队

这些史陶比尔压缩天然气加气口的设计满足用户使用安全性舒适的要求,加注无噪声。高品质的结构和材质保证了产品的可靠性长久的寿命。史陶比尔的压缩天然气加气口符合 ANSI/CSA NGV1 标准和 ECE R110 指令。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):8 到 9
  • 最大允许压力*:315 bar (4568 PSI)

 

流体

  • 天然气

 

材质

  • 不锈钢

 

* 根据型号和工作条件