快速接头 燃料

用于天然气加气的 CMV 2-3 型安全加气枪

应用

  • 压缩天然气车辆快速或慢速加气用的加气枪
史陶比尔销售团队

这些 CMV 加气枪为车队车辆的加气提供了简单经济的解决方案。自动锁紧系统使得连接十分迅速,大接触面积可避免加气口损坏。加气枪符合人体工学设计,连接需力最小。CMV 加气枪完全符合 ANSI/CSA NGV1 和 ISO14469 标准

技术参数

  • 公称直径 DN (mm) :8
  • 最大允许压力*:315 bar (4568 PSI)

 

流体

  • 天然气

 

材质

  • 不锈钢和黄铜


其他特性

  • 该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。


* 根据型号和工作条件