快速接头 燃料

用于天然气加气的 GMV 06 1 型自助加气枪

应用

  • 用于在自助加气站进行压缩天然气车辆的快速燃料加注的加气枪。
史陶比尔销售团队

GMV 06 加气枪符合人体工学设计且使用方便,适合带 ANSI/CSA NGV1 和 ISO14469 插头的压缩天然气车辆的自助加气。史陶比尔 GMV 06 天然气加气枪能确保操作者和设备的安全

技术参数

  • 流量:cv = 0.81
  • 最大工作压力*:可达 315 bar (4568 PSI)

 

流体

  • 天然气

 

材质

  • 聚碳酸酯曲轴箱和操作区

 

其他特性

  • 根据型号,有2种扳机颜色:
    • 对于连接外形 P 36,黄色 – B 250 - 额定压力 250 bar (3600 psi)
    • 对于连接外形 P 30,蓝色 – B 200 - 额定压力 200 bar (3000 psi)
  • 带加气枪存在传感器的存储架
  • 该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。
     

* 根据型号和工作条件

 

* 根据型号和工作条件