快速接头 燃料

用于天然气加气的 BRW 管路安全拉断阀

应用

确保以下应用的安全性:

  • 轻型车辆或排气管路的慢速加注 - BRW 02
  • 轻型或重型车辆的快速加注 - BRW 08
史陶比尔销售团队

可靠的 BRW 02 和 08 拉断阀接头安装在加气机加气枪之间,当车辆在加气枪没有取下就离开时,该接头能确保软管将安全分离和回路安全关闭。无论系统是否加压,连接断开都是自动的。拉断阀配件可重复使用,并可以安全地重新连接。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):2 和 8
  • 最大允许压力*:BRW 08 为 315 bar (4568 PSI)
  • 最大允许压力*:BRW 02 为 200 bar (2900 PSI)

 

流体

  • 天然气

 

材质

  • 铝涂层和不锈钢


其他特性

  • 该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。


* 根据型号和工作条件