市场 塑料行业

冷却和加热管路的快速连接

热管理应用的要求特别严格。从直通式到无泄漏解决方案,从快速连接器到组合板,史陶比尔的产品系列解决方案能满足所有需求。由于具有众多的配置选项,它们能完美地整合于您的设备。无论使用何种冷却剂流体,无论什么温度或流速……史陶比尔产品均能为每个应用提供可靠性和高性能。

RPL - 全流量

Full flow quick-release couplings RPL for hot or cold water

公称通径 Ø:6 mm到12 mm
最大压力可达10 bar*

关于直通式连接器的更多信息

GPL - 全流量

Full flow quick coupling GPL for temperature control

公称通径 Ø:25 mm到50 mm
最大压力可达10 bar*

关于直通式连接器的更多信息

RMI - 单或双截止阀

Single or double shutoff coupling RMI for connection of low pressure temperature control circuits

公称通径 Ø:6 mm到37 mm
最大压力可达16 bar*

关于模块式连接器的更多信息

HTI – 高温

High temperature quick couplings HTI for temperature control

公称通径 Ø:9 mm到25 mm
最大压力可达12 bar*

关于高温连接器的更多信息

CBI - 洁净断开

Non-spill flat face coupling CBI for temperature control

公称通径 Ø:3 mm到25 mm
最大压力可达50 bar*

关于洁净断开连接器的更多信息

RMI – 温度控制回路用组合接头

Centralized connection RMI

公称通径 Ø:06 mm到16 mm
最大压力可达16 bar*

关于温度控制组合接头的更多信息

MCI - 无泄漏组合接头

Centralized flush face connection for temperature control circuits MCI

公称通径 Ø:9 mm

关于洁净断开组合接头的更多信息

HTM – 高温

High temperature manual plate HTM

公称通径 Ø:9 mm到12 mm
最大压力可达12 bar*

关于高温组合接头的更多信息

MCS - 定制型组合接头

Customized multi-coupling MCS

根据客户技术参数而定制

关于定制型组合接头系统的更多信息

NCI - 分水器

Manifold NCI for distribution of temperature control circuits on injection presses

史陶比尔提供为优化您的应用而专门设计的解决方案。

关于分水器的更多信息

* 根据型号和工作条件