市场 塑料行业

液压快速接头和集中连接

对于抽芯汽缸、顶杆和顺序注塑等,连接解决方案的可靠性和高效应该是最重要的。所采用的材料强度、密封圈的选择和锁紧系统都意味着史陶比尔解决方案非常适用于在像高温和高压这样最严苛的环境中工作。当使用组合连接系统时,能量传输能力甚至更高效和更安全。

RBE – 模块式

Modular coupling with push button RBE

公称通径 Ø:3 mm到19 mm
最大压力可达450 bar*

关于模块式连接器的更多信息

MPX - 无泄漏中压

Non-spill flat face quick coupling MPX @1x

公称通径 Ø:06 mm到25 mm
最大压力可达315 bar*

关于液压连接器的更多信息

CBX - 无泄漏高压

Compact non-spill quick couplings CBX

公称通径 Ø:3 mm到16 mm
最大压力可达450 bar*

关于液压连接器的更多信息

SBA - 耐高压

High resistance couplings SBA for hydraulic oïl circuits

公称通径 Ø:8 mm到12 mm
最大压力可达450 bar*

关于液压连接器的更多信息

RMP – 液压回路用组合接头

Centralized connection for high pressure hydraulic circuits RMP 49

公称通径 Ø:9 mm
最大压力可达180 bar* (输入)
最大压力可达10 bar* (输出)

关于液压组合接头的更多信息

SPC – 用于顺序阀浇口的组合连接器

Centralized connection of hydraulic circuits for sequential injection SPC

公称通径 Ø:3 mm到5 mm
最大压力可达100 bar*

关于阀浇口组合接头的更多信息

MCS - 定制型系统

Customized multi-coupling MCS

根据客户技术参数而定制

关于定制型组合接头的更多信息

CombiTac - 模块式系统

Modular multi-coupling for fluid and electrical circuits CombiTac

流体连接器公称通径 Ø 03 到08 mm
最大压力可达15 bar*
电插接件:0.6 到12 m

关于模块式组合接头的更多信息

* 根据型号和工作条件