市场 食品

用于热管理应用的快速接头

选择史陶比尔的优势:安全和避免污染。史陶比尔提供用于食品加工行业中模具冷却回路快速接头。用于工艺过程机械回路的温度控制解决方案配备史陶比尔防污染技术,确保了无泄漏“洁净断开”连接和断连,优化工业工艺安全和保护环境

RME - 双截止阀

Double shutoff quick coupling RME for cooling circuits

公称直径 DN (mm):6 到 25
最大允许压力*:16 bar

关于 RME 快速接头的更多信息

RPL - 直通式

Full flow quick-release couplings RPL for hot or cold water

公称直径 DN (mm):6 到 12
最大允许压力*:10 bar

关于 RPL 快速接头的更多信息

CBI - 洁净断开

Non-spill flat face coupling CBI for temperature control

公称直径 DN (mm):3 到 25
最大允许压力*:50 bar

关于 CBI 快速接头的更多信息

RMI – 单截止阀或双截止阀

Single or double shutoff coupling RMI for connection of low pressure temperature control circuits

公称直径 DN (mm):6 到 37
最大允许压力*:16 bar

关于 RMI 快速接头的更多信息

* 根据型号和工作条件