机器人工具快换系统

MPS MODULAR — 可配置解决方案

凭借MPS MODULAR解决方案理念,我们为机器人工具快换系统的自行配置提供了独有的途径,以满足个性化应用的特定需求。您可以充分利用我们模块化工具箱原理,根据要传输的介质和电源,从我们系列广泛的连接器产品中进行选择,并确定传输模块在基础单元中的位置。

优势

  • 简单透明的代码系统,引导您完成订购流程;
  • 您收到完成组装的工具快换系统,该系统已根据您的需求配备好;
  • 传输模块的定位让管线包的连接变得轻松简单;
  • 您可以随时重新定位传输模块,并在必要时进行修改以适应新的生产技术。
根据相应的产品线配置您的解决方案:

MPS 130

Robot tool changer MPS 130 with modules

有效负载:100 Kg
弯矩:900 Nm(静态)
扭矩:800 Nm(静态)

关于 MPS 130 机器人工具快换系统的更多信息

MPS 260

Robot tool changer MPS 260 with modules

有效负载:350 kg
弯矩:2000 Nm(静态)
扭矩:2000 Nm(静态)

关于 MPS 260 机器人工具快换系统的更多信息