机器人工具快换系统

MPS CUSTOMIZED — 客户定制

无论是用于特殊有效负载的基础单元,还是根据生产流程修改的传输模块,定制的机器人工具快换系统 MPS CUSTOMIZED 均可完美地适用于复杂的应用。我们全面考量所有的性能规格、材料质量和连接选项,为您提供配置完美的工具快换系统。能确保为您个性化的生产流程提供快速、可靠的工具快换、适应所要求的大部分介质和电源的传输

优势

  • 机器人和工具侧上的基础单元以及传输和安全模块经过精心配置,完美适用于您的应用;
  • 传输模块采用个性化设计,几乎适用于所有的产品参数(例如,由于更大的公称直径、电连接器的特殊接线,而具有更高的传输速率);
  • 新传输模块的开发,满足特殊生产技术的需求;
  • 专门设计制造的存放站能实现在整个设备中的最佳系统集成。
根据各个产品线进行构造开发和设计:

MPS 020

Stäubli AG - MPS20-tim-2x-41846-jpg-orig.jpg

有效负载:20 kg
弯矩:30 Nm(静态)
扭矩:30 Nm(静态)

机器人工具快换系统 MPS 020

MPS 032

Stäubli AG - MPS32-tim-2x-41851-jpg-orig.jpg

有效负载:32 kg
弯矩:75 Nm(静态)
扭矩:75 Nm(静态)

机器人工具快换系统 MPS 032

MPS 130

Robot tool changer MPS 130 with modules

有效负载:100 Kg
弯矩:900 Nm(静态)
扭矩:800 Nm(静态)

关于 MPS 130 机器人工具快换系统的更多信息

MPS 260

Robot tool changer MPS 260 with modules

有效负载:350 kg
弯矩:2000 Nm(静态)
扭矩:2000 Nm(静态)

关于 MPS 260 机器人工具快换系统的更多信息

MPS 630

Robot tool changer MPS 630 with modules

有效负载:630 kg
弯矩:5000 Nm(静态)
扭矩:5000 Nm(静态)
 

关于 MPS 630 机器人工具快换系统的更多信息

MPS 1530

Robot tool changer MPS 1530 with modules

有效负载:1530 kg
弯矩:12500 Nm(静态)
扭矩:12500 Nm(静态)
 

关于 MPS 1530 机器人工具快换系统的更多信息