机器人工具快换系统

MPS 630:用于介质、能源和数据传输的接头模块

此系列模块和组件灵活、可靠、耐磨,适用于介质、数据和能源传输。此系列史陶比尔工具快换系统可准确地集成到所有由机器人控制的生产工艺中。此系列的主要特点是即使经过多次插拔和维护周期仍具备低磨损率和长久可靠性。MPS 630 工具快换系统可以和众多用于信号和动力性能以及大电流、初级电流的组件(兼容于 MPS 1530)配合使用,也可以和各种用于液压真空和物料转移的模块配合使用。

信号和供电

MultiDNet module for signal and power supply

无干扰,经久耐用:客户特定的可配置 MultiDNet 模块即使经过多个插拔周期亦可实现绝佳持久的信号和动力性能。

下载 MultiDNet 数据表 (PDF)

用于信号传送的光纤模块

Fiber optic module for signal transmission

创新,快捷:光纤模块能够以较高的数据传送速率传送光信号。

下载光纤模块数据表 (PDF)

用于焊接电流的初级电路

Primary circuit connector for welding currents

安全无忧,功能强大:MGK 初级电路连接器适用性广,可实现稳定的焊接电流电力传输。

下载 MGK 初级电路连接器数据表 (PDF)

大电流

Ground pin module

坚固耐用,结构紧凑:大电流连接器获得 MULTILAM 技术专利,可实现最佳电力传输。

下载大电流模块数据表 (PDF)

气动与流体

High pressure hydraulic module SPC

磨损率低,密封防漏:SPM 气动和冷却模块采用洁净断开技术,使接头工艺安全无忧。

下载 SPM 气动和冷却模块数据表 (PDF)

液压传动

Pneumatic and cooling module SPM

具有气密性和韧性:高压液压模块采用安全洁净断开技术,适用于极高压范围。

下载高压液压模块数据表 (PDF)

物料转移

Fastener transfer module

与众不同,灵活易用:传送模块可对螺钉、螺栓和铆钉进行特定物料转移。

下载物料转移模块数据表 (PDF)