机器人工具快换系统

MPS 260:用于介质、能源和数据传输的接头模块

作为接头技术的全球领导者,史陶比尔的产品非常全面,为介质、数据和电力传输提供了量身定制的模块和组件。正是因为这些模块和组件,自动工具快换系统才能准确地集成到所有由机器人控制的生产工艺中。使用寿命长,即使历经多次插拔和维护周期仍然表现出色。MPS 260 工具快换系统可以和众多用于信号和供电与初级电流传输的连接器(兼容 MPS 130)配合使用,也可以和各种用于气动、液体和真空的模块配合使用。

气动与流体

Stäubli AG - Pneumatic-cooling-tim-2x-35504-jpg-orig.jpg

磨损率低,密封防漏:SPM 气动和冷却模块采用洁净断开技术,使接头工艺安全无忧。

下载 SPM 气动和冷却模块数据表 (PDF)

气动和真空

Stäubli AG - Pneumatic-vacuum-tim-2x-35507-jpg-orig.jpg

坚固耐用,效率高:RMK/FTM 气动和真空模块具有维护周期长和体积流量大的优点。

下载 RMK/FTM 高压液压模块数据表 (PDF)

信号和供电

MultiDNet module for signal and power supply

无干扰,经久耐用:MultiDNet 模块即使经过高插拔周期亦可实现绝佳持久的信号和电源传输性能。

下载 MultiDNet 数据表 (PDF)

用于焊接电流的初级电路

Primary circuit connector for welding currents

安全无忧,功能强大:MGK 初级电路连接器具有出色的电力传输性能,对高频焊接电流同样适用。

下载 MGK 一次电路连接器数据表 (PDF)