工业机器人 应用包

适合机加工和塑料工业的应用包

更多信息
史陶比尔销售团队

每个行业都具有各自特征。因此,史陶比尔设计了一系列特殊手臂,以满足各行业的特定需求。在机加工领域,史陶比尔高速机加工 (HSM) 机器人具备高柔性和高精度。 在塑料注塑成型、热成型和吹塑成型等领域,史陶比尔塑料加工机器人提供高柔性和附加值。在不同领域,所有史陶比尔机器人手臂都可以直接集成到生产设备中。

高速机加工 (HSM) 机器人手臂

HSM robots (high speed machining)

史陶比尔全系列高速机加工 (HSM) 机器人能够执行极其精准的机加工操作。

HSM 机器人

塑料加工机器人手臂

Robots for plastics industry

从注射成型到热成型,史陶比尔塑料机器人系列为不同项目提供解决方案。

塑料加工机器人